メートル単位、PVC (90°C~UL 1581)、黒色RAL9005、5x1.5、耐紫外線性
IEC 603323-3-24 (Cat.C)、1000V UL/CSA、シングルワイヤの色: グレー
ワイヤx1、白線付き黒色ワイヤx4、
乾 ...
価格要問合せ
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成