text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
6 tuotetta löytyi
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valko ...

Tilauksesta
SafetyNET p Cable
380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, ora ...

Tilauksesta
PSS67 Supply cable
380321
Metritavara, PUR, musta RAL9005, 5x0,5, kaapeliketjuun sopiva, johdot:ruskea, valkoinen, sininen, musta, harmaa

Tilauksesta
PSS67 I/O Cable
380320
Metritavara, PUR, keltainen RAL1003, 5x0,25, johdon: ruskea, valkoinen, sininen, musta, harmaa

Tilauksesta
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, ...

Tilauksesta
Supply cable 5x1.5
380327
Metritavara, PVC (UL 1581), musta RAL9005, 5x1,5, UV-kestävä IEC 603323-3-24 (luokka C), 1000 V UL/CSA, johdot: 1 harmaa ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus