text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
54 個の商品が見つかりました
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)、5 m ケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 丸型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 直列接続、M8プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 丸型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 M8プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 丸型M30設計、IP67、スイッチング距離8mm、PSENix1を使用するアプリケーション用、PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PSEN ix1アプリケーション用、PU = 1個(M12コード化アクチュエータ)、 10 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 丸型M30設計、IP67、スイッチング距離8 mm、PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PSEN ix1アプリケーション用、PU = 1個(M12コード化アクチュエータ)、 5 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、M8 (オス) コネクタ、丸型M12 、IP67、作動距離8 mm、 PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)。

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離8 mm、PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)、10 m ケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、円筒形、 M12、IP6K9K、作動距離8 mm、PU = アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506237
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、M8 (オス) コネクタ、 丸型M12、IP67、作動距離12 mm (PSEN ix1アプリケーション用)、 PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)。

価格要問合せ
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、ピンM8 (オス) コネクタ、 丸型M12、IP67、作動距離8 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 PU = 1個 (M12コード化アクチュエータ)。

価格要問合せ
PSEN 1.2-20 / 1  actuator
515120
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型M30、 IP67、作動距離8/12 mm (アクチュエータに依存)、設計高さ13 mm、 PU = アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506236
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、M8 (オス) コネクタ、丸型M12、 IP67、作動距離12 mm、 PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)。

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506232
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離12 mm、PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)、10 m ケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506233
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離12 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)、10 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506230
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離12 mm、PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)、 5mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506231
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 作動距離12 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)、5 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、立方型、 IP6K9K、作動距離12 mm、設計高さ20 mm、PU = アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.3a-20/1switch
526120
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、丸型M12、IP67、 5 mケーブル、PU = 1個 (アクチュエータなし)、認証取得済み(TÜV、EAC、UL、ECOLAB 認証)。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください