閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"506226","name":"PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV ECOLAB |
センサ原理 | 磁気 |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
直列接続に対応 | いいえ |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
切替電圧 | 24 V |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 70 °C |
周囲環境の適用規格 | IEC 60068-2-30 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
タイプ1アクチュエータ | PSEN ma1.3-08 |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | M8、8ピン、オス |
ケーブルライン | Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | PBT |
高さ | 11 mm |
幅 | 12 mm |
奥行き | 59.1 mm |
実量 | 30 g |
総重量 | 44 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548049749 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
複数の安全センサn/oを接続および評価するためのインタフェースPSEN ix1、
n/o、寸法96×48×43.5 mm (H×W×D)、
接続タイプケージ式端子。
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M8、Aコード化、ケーブル長: 0.5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
ケーブル、アダプタ、IP67、M12オスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M8メスコネクタでAコード化、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、
0.25 m、8×0.14 mm²、黄、内部配線1:1 (8つのすべての信号用)、
PSENセンサ接続用コンバータ。
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m