text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
5 個の商品が見つかりました
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LRは、PSENvip2システムの受光器 で、最大18 mの範囲に対応します。対応機器として、投光器PSENvipEが必要です。

価格要問合せ
PSENvip R
584100
PSENvip受光器。

価格要問合せ
PSENvip RL D
583600
PSENvip受光器、左側ディスプレイ。 The product will be discontinued. The successor is 584100.

価格要問合せ
PSENvip RL D M
583610
左側ディスプレイ付きPSENvip受光器、曲げ角度測定機能付き。 The product will be discontinued. The successors are 584100 and 583992/584300.

価格要問合せ
PSENvip RL D P
583601
PSENvip受光器、同梱品: オートメーションシステムPSS 4000用PSENvip RL D P。左側ディスプレイ。PL e SIL 3。IEC 61496-1 およびEN 12622に準拠した認証取得。 The product w ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください