閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"583600","name":"PSENvip RL D","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPEタイプ | 4 |
センサ原理 | 光学式 |
検出ゾーン最大幅 | 42 mm |
分解能、保護等級 | フィンガー |
動作範囲 (m) | 0.1 - 10 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 50 W |
光学データ
使用する波長範囲 | 510~550 nm |
入力
入力点数 | 5 |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 不可 |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
半導体出力電位分離 | 不可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング | |
ULのエンクロージャタイプ | 1 |
時代
応答時間 | 4 ms |
OSSDスイッチオンディレー時間 | 0 - 2 秒 |
機械的データ
接続タイプ | M12 |
ケーブルライン | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
最大ケーブル長 | 75 m |
ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
高さ | 115.5 mm |
幅 | 112 mm |
奥行き | 228 mm |
実量 | 2780 g |
総重量 | 3130 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EANコード | 4046548052954 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
ボリューム | 14.400 |