Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Numero dell'articolo: 522120
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13mm,
contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Temp. ambiente max a H max | |
Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
IP65
IP67 |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN 2,1-20 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | M8, 4pol. male |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 36 mm |
Larghezza | 26 mm |
Profondità | 13 mm |
Peso netto | 15 g |
Peso lordo | 25 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548026764 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
Accessori per la messa in servizio

PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.

PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,altezza 13
mm, contenuto confezione = 1 attuatore.
Accessori opzionali

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modulo di interfaccia, per il collegamento in serie di più PSENmag, 96 x48 x
43,5mm (h x largh. X prof.), collegamento con morsetti a molla.

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m

PSEN ma adapter
380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag
(interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m

PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m