text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch

Kód materiálu: 522120
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. kolíkový konektor M8, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm,balení = 1 kus bez ovladače.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Senzor  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  
Okolní teplota -25 - 70  °C
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
Ovladač typ 1 PSEN 2,1-20  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení M8, 4pol. samec  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 36  mm
Rozměr šířka 26  mm
Rozměr hloubka 13  mm
Čistá váha 15  g
Celková hmotnost 25  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026764  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

Volitelné příslušenství

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x 43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montážní úhelník PSENmag, balení = 1 kus.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag (bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška konstrukce13 mm, balení = 1 ovladač.