text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch

Ürün numarası: 522120
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça aktüatörsüz.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Düşük  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Seri bağlantı için uygun evet  
ünite tipi Sensör  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Devre gerilimi 24  
Olarak çevre ısısı -25 - 70  °C
Hmax'da maks. ortam sıcakl.
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
IP67  
Tip 1 aktüatör PSEN 2,1-20  
Sensör gömme monte edilebilir Evet, kurulum kılav. uygulayın  
Bağlantı tipi M8, 4-pin male  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 36  mm
Genislik boyutu 26  mm
Derinlik boyutu 13  mm
Net agirlik 15  g
Brüt ağırlık 25  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274401  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026764  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için, 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
PSEN 1.1 ve PSEN 2.1 için ara parça, PU = 10 parça.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Ters montaj plakası, tüm PSEN kare tasarımlar için, PU = 2 parça.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag (emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m

Devreye alım aksesuarları

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüatör.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm, yüksekliktasarımı 13 mm, PU = 1 aktüatör.