Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"516120","name":"PSEN ma1.3-08/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3-08/1actuator
Numero dell'articolo: 516120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
M12, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuatore.
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
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Categoria ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Profondità | 25 mm |
Peso netto | 10 g |
Peso lordo | 11 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548049954 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |