Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Numero dell'articolo: 777340
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NCuscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 45 mm,morsetti a vite
estraibili, dispositivo di comando a due ma... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NCuscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 45 mm,morsetti a vite estraibili, dispositivo di comando a due mani / controllo disimultaneità per il pulsante a due mani.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2.5 W |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Tp. dispositivo biman. secondo | |
Tipo dispositivo bimanuale | III C |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 2 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+10% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 5 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 5 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 2.5 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -25 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
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
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 270 g |
Peso lordo | 280 g |
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
Codice EAN | 4046548009736 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Volume | 0.605 |
Accessori opzionali
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P3 e 1
pezzo P4.