Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Skutečný produkt se může lišit
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Kód materiálu: 777340
GTIN: 4046548009736
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt,
výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign.polov., UB 24 VDC, šířka: 45 mm, zasouvatelné
šroubovací svorky, pro dvouruční obsluhu / monitorování souběhu
dvou ručních tlačítek.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign.polov., UB 24 VDC, šířka: 45 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, pro dvouruční obsluhu / monitorování souběhu dvou ručních tlačítek.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
| Typ dvouruč. přístroje podle | |
| Typ dvouručního přístroje | III C |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 2 |
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+10 % |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 5 A |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 5 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 2.5 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | C300, R300 |
| Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -25 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III / II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 94 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 270 g |
| Celková hmotnost | 280 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371821 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548009736 |
| Svazek | 0.605 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P3 a 1
kus P4.