Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Produkten kan variera
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Artikelnummer: 777340
GTIN: 4046548009736
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp,
utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara
skruvplintar, tvåhandsdon/övervakning av samtidighet
för tvåhandsdon.
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
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 2.5 W |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
| Typ av tvåhandsverktyg enligt | |
| Typ av tvåhandsverktyg | III C |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 2 |
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+10 % |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 5 A |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 5 A |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 2.5 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | C300, R300 |
| Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -25 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III / II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 270 g |
| Bruttovikt | 280 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371821 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548009736 |
| Volym | 0.605 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1
st. P4.