text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Ürün numarası: 777340
GTIN: 4046548009736
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 mm, geçmeli vidalı terminaller, çift elle kontrol rölesi/çift el butonları ile eşzamanlılık izleme.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 mm, geçmeli vidalı terminaller, çift elle kontrol rölesi/çift el butonları ile eşzamanlılık izleme.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2.5  W
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
İki elli cihaz tipi standardı
İki elli cihaz tipi III C  
Giriş sayısı 2  
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%15/+%10  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 5  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 5  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Emn. kontakları: pilot görevi C300, R300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -25  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 270  g
Brüt ağırlık 280  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371821  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548009736  
Cilt 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1 parça P4.