text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Номер артикула: 777340
GTIN: 4046548009736
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 45 мм, съемные винтовые клеммы, реле с двуручным пультом управления, контрольодновременности кнопок двуручного управления.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 45 мм, съемные винтовые клеммы, реле с двуручным пультом управления, контрольодновременности кнопок двуручного управления.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2.5  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Тип двуручного устройства по
Тип двуручного устройства III C  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 2  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –15%/+10%  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 5  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 5  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим C300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -25  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 270  g
Вес брутто 280  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371821  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548009736  
Объем 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 1 шт. P3 и1 шт. P4.