Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Actual product may vary
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Product ID: 777340
GTIN: 4046548009736
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C,
輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式
螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步
監控。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2.5 W |
| 最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
| 雙手裝置類型到 | |
| 雙手裝置類型 | III C |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 2 |
| 公差外部電壓DC S/C | -15 %/+10 % |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 V |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 5 A |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 V |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 5 A |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 2.5 A |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 V |
| 安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. P. |
| 安全接點:先導工作 | C300、R300 |
| 繼電器接點材料 | AgSnO2 |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -25 °C |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 我/二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 mm |
| 寬度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 淨重 | 270 g |
| 毛重 | 280 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371821 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548009736 |
| 體積 | 0.605 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |