Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Su richiesta
Adattatore Y per collegamento di PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connettore femmina M12 8 poli, ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 5 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, an ...
Su richiesta
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2,
dispositivo di controllo), 8 poli, con codific ...
Su richiesta
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2,
dispositivo di controllo), 8 poli, con codific ...
Su richiesta
Accessori PSENopt, cavo Y con connettore maschio M12 per barrierafotoelettrica PSEN
op 4B-T/S/L
Su richiesta
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2,
dispositivo di controllo), 8 poli, con codific ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, as ...
Su richiesta
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 8 poli,codifica
A su connettore femmina M8, nero, assiale ...
Su richiesta
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M8, su
connettore maschio assiale M12, codi ...
Su richiesta
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M8, su
connettore maschio angolare M12, codi ...
Su richiesta
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 po ...
Su richiesta
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
8 poli, con codifica A su connet ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.