text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs adapter

Numero dell'articolo: 380301
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a PSS67 e PDP67.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Corrente nominale 2  A
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 8 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Tipo connettore 2 Connettore maschio M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Codifica connettore M12 2 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiali pin CuZn  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Lunghezza cavo 0.1  m
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Nero  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU 11YH1  
PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 5.9  mm
Sezione del conduttore 0.25  mm²
Sezione trasv. cond. AWG K1 24  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Numero fili 7  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL FT2  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 30  g
Peso lordo 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548055320  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272492  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volume 0