text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR

Numero dell'articolo: C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Corrente nominale 4  A
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Distanze in aria e superf.sec. IEC 60664-1  
Grado contaminazione 2  
Tipo connettore 1 Connettore maschio M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Materiale ghiera Connettore 1 GD-Zn, Ni  
Materiale superf. Contatto 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Colore custodia Nero  
Omologazioni connettore 1 UL 94 HB  
Peso netto 11  g
Peso lordo 12  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
Codice EAN 4046548105032  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27279090  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volume 0