Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op1.1 adapter
Numero dell'articolo: 380302
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamen... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento di un sensore PSEN op1.1/PSEN op1.3 (barriere fotoelettriche) a PSS67 e PDP67.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Tipo cond. standard K1 | 55 Ohm/km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -5 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 4 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiali pin | CuZn |
Materiale connettori femmina | CuSn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PVC |
Tipo cavo K1 | LifY-11Y |
Lunghezza cavo | 0.1 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Diametro est. max. cavo K1 | 5.1 mm |
Sezione del conduttore | 0.34 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22 |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 4 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Materiale custodia | PUR |
Peso netto | 25 g |
Peso lordo | 40 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548055337 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |