Найдено изделий: 35
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

по запросу
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Разветвитель для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 8-контактный гнездовой разъем M12 пря ...

по запросу
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570488
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом р ...

по запросу
PSEN ml end adapter
570487
Съемная клемма, оконечный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 конта ...

по запросу
PSEN ml Y junction M12
570486
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом р ...

по запросу
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 конт ...

по запросу
PSEN op SL adapter
631187
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на гнездовом разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прям ...

по запросу
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
632013
Кабель, адаптер, IP67, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 5контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, ...

по запросу
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN op1.1 adapter
380302
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op1.2 adapter
380303
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN cs adapter
380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 5контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой ...

по запросу
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, ...

по запросу
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), 8 контактов, ...

по запросу
PSEN op cableset
630295
Принадлежности PSENopt, Y-кабель с прямым разъемом M12 для световойзавесы PSEN op4B-T/S/L

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование