text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Numéro de l'article: 570501
GTIN: 4046548052275
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé multiple, avec interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série Remarque importante : cet article est en fin de cycle de v...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé multiple, avec interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principe du capteur Transpondeur  
Niveau de codage ISO 14119 élevée  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur Codé multiple  
Adapté au montage en série Oui  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 4.8  
Nombre d’entrées 3  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
55  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55011 : classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Accél. choc selon la norme 2
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Force d’interverr.aimant activ 500  
Décalage en hauteur max. 5 mm  
Décalage de l’angle max 2,5 deg  
Actionneur de type 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M12 à 8 broches  
Constitution du câble LiYY 8 x 0,25 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Matériau plaque d’ancrage Acier nick. traité corrosion  
Matériau de la platine de fond Traitement contre l’oxydation  
Matériau de l’actionneur Traitement contre l’oxydation  
Dimensions hauteur 122  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 44  
Poids net 950  
Poids brut 990  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052275  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m 540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m 540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m 540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m 540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m

Accessoires optionnels

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement pour PSENcode etPSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, sortied’information/Lock_Unlock), noir, droit, à 4 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le découplage de signaux auxiliaires lors du raccordement dePSENcode et de PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Équerre de montage pour portes battantes et portes basculantes, adaptéeaux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 équerres de montage pour portes coulissantes, adaptées aux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2. 1 équerre pour le capteur et 1 équerre pour l’actionneur
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Module mécanique supplémentaire pour le montage, adapté aux systèmes d’nterverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2,utilisation comme dispositif de verrouillage au redémarrage pour sécuriser les travauxdans la zone dangereuse d’une machine à l’arrêt, possibilité d’accrocher jusqu’à deux cadenas en guise de sécurité.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection IP67.