Micro automate configurable PNOZmulti 2 – modules d’extension

Modulaire et extensible – simple, flexible, avec des coûts optimisés

Micro automates configurables PNOZmulti 2 – modules d’extension

Avez-vous sélectionné l’appareil de base adapté à votre application ? En fonction de l’exigence, il est possible de relier différents modules d’extension à un appareil de base du PNOZmulti 2 : Par exemple modules d’entrées / sorties, modules Motion Monitoring et modules de liaison.

Nous vous proposons une solution modulaire et extensible pour chaque application. Vous ne payez que pour la fonctionnalité dont vous avez besoin dans votre application.

Le logiciel PNOZmulti Configurator vous permet d’établir la configuration matérielle en quelques clics seulement. Le logiciel vous aide à effectuer le placement.

Motion Monitoring de sécurité avec le PNOZ m EF 1MM2DO

Les modules Motion Monitoring de sécurité des micro automates configurables PNOZmulti 2 garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements. Le module PNOZ m EF 1MM2DO dispose de deux sorties statiques de sécurité et d’une entrée et sortie de mise en cascade. Conjointement avec un appareil de base PNOZ m B0 ou PNOZ m B1, le module d’extension surveille un axe.
Configurez le module Motion Monitoring de sécurité avec le logiciel PNOZmulti Configurator à partir de la version 10.13. Pour chaque module, créez un programme autonome de modules (mIQ) pour la commande directe des sorties digitales de sécurité.

  • Des temps de réponse rapides aux événements Motion avec coupure des sorties en moins de 12 ms.
  • Le dépassement des valeurs seuils paramétrées est signalé et le PNOZmulti 2 déclenche une réaction en toute sécurité et fiabilité en cas de dysfonctionnement ou d’intrusion dans les zones / espaces de protection.
  • Si le système complet passe à l’état STOP, une coupure temporisée peut être configurée.
  • L’entrée et sortie de mise en cascade permettent la liaison de la coupure avec d’autres modules. Si un module est coupé, la mise en cascade étend la coupure aux modules ainsi reliés.
  • L’interface Mini I/O adaptée à l’industrie, qui se caractérise par une stabilité particulièrement élevée, permet de raccorder tous les codeurs incrémentaux courants au moyen d’un câble de raccordement spécifique à l’entraînement.

Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension PNOZmulti 2

  • Mise sur le marché rapide car les entrées et les sorties sont configurables avec le logiciel PNOZmulti Configurator
  • Extension modulaire simple et économique – extensibilité plus précise en fonction de l’application et du nombre d’entrées et de sorties requis
  • Temps de réponse plus rapide et temps de cycle plus court grâce à un programme du module autonome (mIQ), disponible pour les modules d’extension sélectionnés avec traitement décentralisé directement dans le module
  • Grandes applications possibles grâce à des appareils de base pouvant être reliés
  • Extensible de manière décentralisée sur le terrain avec des capteurs de sécurité
Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension PNOZmulti 2

Notre gamme de produits : Modules d’extension PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – modules d’entrées / sorties de sécurité

Il existe différents modules, tels que des modules d’entrées, des modules de sorties relais et sorties statiques, des modules Motion Monitoring et des modules de liaison.

PNOZmulti 2 – modules d’entrées / sorties standard

Modules d’entrées et de sorties pour les applications standard non dédiées à la sécurité

Entrées / sorties décentralisées PDP67 Link

Les modules d’entrées et de sorties décentralisées PDP67 avec indice de protection IP67 surveillent les fonctions de sécurité directement sur le terrain. Ils sont raccordés au micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 et paramétrés dans le logiciel PNOZmulti Configurator. La communication s’effectue via une connexion de données de sécurité Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 aussi bien que les modules d'entrée et de sorties PDP67 pouvant être raccordés sont conformes au règlement machines.
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Danemark: +45 74436332
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Russie: +7 495 6654993
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Espagne: +34 938497433

Asie-Pacifique

  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Chine: +86 400-088-3566
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire