Micro automate configurable PNOZmulti 2 – modules d’extension

Modulaire et extensible – simple, flexible, avec des coûts optimisés

Micro automates configurables PNOZmulti 2 – modules d’extension

Avez-vous sélectionné l’appareil de base adapté à votre application ? En fonction de l’exigence, il est possible de relier différents modules d’extension à un appareil de base du PNOZmulti 2 : Par exemple modules d’entrées / sorties, modules Motion Monitoring et modules de liaison.

Nous vous proposons une solution modulaire et extensible pour chaque application. Vous ne payez que pour la fonctionnalité dont vous avez besoin dans votre application.

Le logiciel PNOZmulti Configurator vous permet d’établir la configuration matérielle en quelques clics seulement. Le logiciel vous aide à effectuer le placement.

Micro automates configurables PNOZmulti 2 – nouveau module d’entrées

Pour surveiller les boutons-poussoirs et autres codeurs numériques, vous pouvez utiliser le module d’entrées PNOZ m ES 16DI pour les applications standard. Comme il est configurable dans le logiciel PNOZmulti Configurator à partir de la version 11.3, vous disposez de 16 entrées digitales pour le raccordement de boutons-poussoirs et d’autres codeurs numériques. Au maximum 6 modules peuvent être raccordés à l’appareil de base PNOZ m B1, soit au total 96 entrées digitales. Il est possible de surveiller les sorties standard avec le module de sorties PNOZ m ES 14DO.

Cela réduit les coûts d’automatisation de votre machine. Vous diminuez les temps d’arrêt en utilisant la solution de diagnostic PVIS intégrée. En cas de dysfonctionnement, des messages en textes clairs avec une description précise du lieu, des responsabilités clairement définies et un affichage intégré de la première erreur garantissent, entre autres, un redémarrage rapide de la production.

Commander dans l’E-Shop
 

Micro automates configurables PNOZmulti 2 – nouveau module d’entrées

Motion Monitoring de sécurité avec le PNOZ m EF 1MM2DO

Les modules Motion Monitoring de sécurité des micro automates configurables PNOZmulti 2 garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements. Le module PNOZ m EF 1MM2DO dispose de deux sorties statiques de sécurité et d’une entrée et sortie de mise en cascade. Conjointement avec un appareil de base PNOZ m B0 ou PNOZ m B1, le module d’extension surveille un axe.
Configurez le module Motion Monitoring de sécurité avec le logiciel PNOZmulti Configurator à partir de la version 10.13. Pour chaque module, créez un programme autonome de modules (mIQ) pour la commande directe des sorties digitales de sécurité.

  • Des temps de réponse rapides aux événements Motion avec coupure des sorties en moins de 12 ms.
  • Le dépassement des valeurs seuils paramétrées est signalé et le PNOZmulti 2 déclenche une réaction en toute sécurité et fiabilité en cas de dysfonctionnement ou d’intrusion dans les zones / espaces de protection.
  • Si le système complet passe à l’état STOP, une coupure temporisée peut être configurée.
  • L’entrée et sortie de mise en cascade permettent la liaison de la coupure avec d’autres modules. Si un module est coupé, la mise en cascade étend la coupure aux modules ainsi reliés.
  • L’interface Mini I/O adaptée à l’industrie, qui se caractérise par une stabilité particulièrement élevée, permet de raccorder tous les codeurs incrémentaux courants au moyen d’un câble de raccordement spécifique à l’entraînement.

Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension PNOZmulti 2

  • Mise sur le marché rapide car les entrées et les sorties sont configurables avec le logiciel PNOZmulti Configurator
  • Extension modulaire simple et économique – extensibilité plus précise en fonction de l’application et du nombre d’entrées et de sorties requis
  • Temps de réponse plus rapide et temps de cycle plus court grâce à un programme du module autonome (mIQ), disponible pour les modules d’extension sélectionnés avec traitement décentralisé directement dans le module
  • Grandes applications possibles grâce à des appareils de base pouvant être reliés
  • Extensible de manière décentralisée sur le terrain avec des capteurs de sécurité
Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension PNOZmulti 2

Notre gamme de produits : Modules d’extension PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – modules d’entrées / sorties de sécurité

Il existe différents modules, tels que des modules d’entrées, des modules de sorties relais et sorties statiques, des modules Motion Monitoring et des modules de liaison.

PNOZmulti 2 – modules d’entrées / sorties standard

Modules d’entrées et de sorties pour les applications standard non dédiées à la sécurité
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com