Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le PSENmech

Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

Les interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech sont parfaitement adaptés à la surveillance en toute sécurité d’un protecteur mobile. Si les dispositifs de protection sont ouverts, les interrupteurs de sécurité PSENmech se déclenchent. Le mouvement dangereux de la machine s’interrompt grâce à l’unité de contrôle de Pilz.

Les interrupteurs de sécurité PSENmech empêchent l’ouverture involontaire du protecteur mobile au moyen d’une force d’extraction plus élevée de l’actionneur. Grâce à leur actionneur adapté mécaniquement, ils sont conformes à la norme EN ISO 14119 (protection contre le contournement).

Vous trouverez les accessoires nécessaires de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Technique de raccordement

Vous cherchez un système de surveillance de protecteurs mobiles avec interverrouillage ?

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage

Par ailleurs, certaines applications exigent le verrouillage du protecteur mobile jusqu’à ce que le procédé de fabrication dangereux soit terminé. Dans ce cas, un système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage constitue la solution adéquate pour vous.

Découvrez le grand frère de l’interrupteur de sécurité PSENmech : le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage maintient en plus le protecteur mobile fermé jusqu’à ce que les machines de production soient à l’arrêt et empêche un redémarrage accidentel tant que le protecteur mobile est ouvert. Découvrez-en davantage dans le domaine des systèmes pour protecteurs mobiles !

Système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage

Solution économique pour la surveillance de protecteurs mobiles – vos avantages

  • Flexibilité et rapidité d’installation grâce aux différents actionneurs et aux multiples dispositifs d’activation
  • Le verrouillage ne nécessite aucun accessoire supplémentaire
  • Possibilité de raccorder du 230 V aux contacts
  • Le montage en série sur une application est réalisé directement dans le capteur
  • Infraudabilité intégrée
  • Longue durée de vie en raison de sa conception robuste et d’une grande capacité de charge mécanique
  • Boîtier insensible à l’encrassement, résistant à la poussière et étanche à l’eau
  • Solution complète de sécurité associée aux unités de contrôle de Pilz
Interrupteurs de sécurité PSENmech avec actionneurs standard

Caractéristiques des interrupteurs de sécurité mécaniques

Sens d’activation de l’interrupteur de sécurité PSENmech
  • Surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-1
  • Adaptés aux applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 (pour les exigences les plus élevées, il faut utiliser 2 appareils)
  • Indice de protection : IP65
  • Sens d’activation : 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Surveillance de protecteurs mobiles

Pour les applications de la catégorie de sécurité la plus élevée (jusqu’à PL e selon l’EN 13849-2), il est recommandé d’utiliser la combinaison associant un PSENmech avec un autre capteur de sécurité (au choix : PSENmech, PSENmag ou PSENcode).

Combinez les interrupteurs de sécurité mécaniques avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz – vous obtenez une solution complète de sécurité !

Surveillance de protecteurs mobiles avec l’interrupteur de sécurité PSENmech

Secteurs d’activités pour les interrupteurs de sécurité

Notre gamme de produits : Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brésil: + 55 11 4942-7032

Europe

  • Danemark: +45 74436332
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Russie: +7 495 6654993
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Espagne: +34 938497433
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000

Asie-Pacifique

  • Singapour: +65 6829 2920
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Taïwan: +886 70 1015 0068