Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

La sécurité sans interruption

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

Que ce soit sur une chaîne de montage ou sur une machine : lorsqu’il est question de sécurité dans le domaine de la production, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable. Par un actionnement manuel, les PSENrope stoppent les processus de fonctionnement.

Les PSENrope offrent une sécurité maximale quand cela est nécessaire : en effet, la fonction d’arrêt d’urgence peut être déclenchée à chaque point du câble. Avec une longueur de câble pouvant atteindre 75 mètres, ils sont adaptés à la sécurisation des grandes installations.

PSENrope mini – la solution économique pour la sécurisation des convoyeurs

Avec le PSENrope mini, vous bénéficiez d’un arrêt d’urgence à câble particulièrement compact et économique, qui sécurise les convoyeurs ou les machines en toute fiabilité avec une longueur de câble pouvant atteindre 30 mètres. Le boîtier solide en métal ou en plastique garantit une grande robustesse.

Grâce aux variantes avec tête droite et coudée, les PSENrope mini peuvent être montés en toute flexibilité et simplicité dans différentes situations de montage. En plus des variantes avec fonction d’arrêt d’urgence, vous disposez également de variantes avec bouton-poussoir de réarmement intégré, adaptées à un montage masqué dans l’application.

PSENrope mini

Solution de sécurité simple et conviviale

  • Installation simple et utilisation conviviale
  • Utilisation flexible, également lors de la sécurisation de grandes installations
  • Immense capacité de charge grâce à la réalisation robuste et au boîtier en matière plastique ou métallique stable
  • Grande robustesse grâce au boîtier solide en métal ou en plastique
  • Adaptée à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Grande sécurité grâce à la séparation physique de l’emplacement pour le raccordement et de la partie mécanique
  • Coûts optimisés grâce à la combinaison de l’arrêt d’urgence et du déverrouillage
Solution de sécurité simple et conviviale

Caractéristiques des arrêts d’urgence à câble

Caractéristiques des arrêts d’urgence à câble
  • Conçus pour les applications jusqu’à : PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061
  • Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence intégré
  • Contacts : 2 NF, 2 NO
  • Variantes avec fonction de réarmement (PSENrope mini)
  • Indice de protection : IP67

Utilisation prolongée – même dans des conditions extrêmes

Lorsqu’il est question de sécurité dans le domaine de la production, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable grâce à leur robustesse et à leur flexibilité. La limite d’utilisation des arrêts d’urgence à câble est conditionnée par la longueur du câble ; les grandes installations peuvent elles aussi être protégées à l’aide du PSENrope.

Utilisation prolongée – même dans des conditions extrêmes

Secteurs d’activités pour les arrêts d’urgence à câble

Notre gamme de produits : Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

L’arrêt d’urgence de sécurité à câble PSENrope est facile à installer et offre une utilisation flexible et conviviale. Qu’il s’agisse d’une première installation ou d’une mise en conformité : les arrêts d’urgence à câble simplifient le montage avec des détails approfondis.

Accessoires pour les arrêts d’urgence de sécurité à câble

Parfaitement adapté au PSENrope : poulies, câbles, poulies de guidage, ressorts de tension, platines d’interfaces PDP67, etc.

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope mini

Avec le PSENrope mini, vous bénéficiez d’un arrêt d’urgence à câble particulièrement compact et économique, qui sécurise les convoyeurs ou les machines en toute fiabilité avec une longueur de câble pouvant atteindre 30 mètres.

Technique de raccordement

Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Brésil: + 55 11 4942-7032

Europe

  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Italie: +39 0362 1826711
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espagne: +34 938497433
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Danemark: +45 74436332
  • Allemagne: +49 711 3409 444

Asie-Pacifique

  • Singapour: +65 6839 2920
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire