Sécurisez de manière économique et efficace vos applications en ce qui concerne la protection du corps avec les barrières immatérielles de sécurité de Pilz. Des portées élevées pouvant atteindre 55 m sont idéales, par exemple, pour la délimitation extérieure de la zone. Qu’il s’agisse de barrières immatérielles de sécurité monofaisceau ou multifaisceaux, vous trouverez dans les gammes PSENopt et PSENopt II une sélection de barrières immatérielles de sécurité de type 2, 3 ou 4, en fonction de vos besoins.
Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps
Portée étendue pour les grands accès
Les avantages que vous apportent les barrières immatérielles de sécurité de Pilz
- Portées élevées jusqu’à 55 m
- Nombreuses possibilités d’applications avec les cellules de sécurité multifaisceaux et monofaisceau
- Conformes et certifiées selon l’EN CEI 61508 et l’EN CEI 61496-1/-2 (type 3)
- Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL d / SIL CL 2
- Solution économique en association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité
Votre sélection de barrières immatérielles de sécurité pour la protection du corps
Cellules de sécurité monofaisceau PSENopt
- Utilisation pour la sécurisation des accès, des zones dangereuses ou des zones à risque
- Utilisées avec des unités de contrôle adaptées comme le PNOZmulti, les barrières immatérielles de sécurité satisfont aux exigences de l’EN CEI 61496-1/2 jusqu’à PL e.
- Barrière immatérielle à un faisceau adaptée aux applications avec un espace restreint
- Raccordement : connecteurs M12 à 4 broches
PSENopt – cellules de sécurité multifaisceaux
Les cellules de sécurité multifaisceaux de la série PSENopt sont disponibles comme variantes de types 2 et 4 pour la protection du corps.
- Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL c selon l’EN ISO 13849-1
- Fonctions de muting, blanking et mise en cascade intégrées
- Extension possible avec les accessoires adaptés sous forme de bras de muting et de capteurs de muting
- Dimensions : 35 x 41,2 mm
- Raccordement : récepteur 1 x connecteur M12 à 8 broches / émetteur 1 x connecteur M12 à 4 broches
- Montage, installation et mise en service rapides et simples
PSENopt II – la barrière immatérielle de sécurité robuste
Pour la protection du corps, notre série PSENopt II propose des barrières immatérielles de sécurité de types 3 et 4. Les barrières immatérielles de sécurité de type 3 sont spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL d. De plus, elles sont les premières barrières immatérielles de sécurité de type 3 au monde à avoir obtenu le certificat UL !
- Grande robustesse pour une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations
- Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL d (type 3) et PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1
- Raccordement : récepteur et émetteur avec chacun 1 x Pigtail M12 à 5 broches
- Dimensions : 35 x 40 mm
- Possibilité d’installer plusieurs barrières immatérielles de sécurité à proximité immédiate via le codage
- Câblage et montage simples
- Extension possible avec les accessoires adaptés sous forme de bras de muting et de capteurs de muting
Pour les deux gammes de produits PSENopt et PSENopt II, vous disposez d’un vaste choix d’accessoires – des miroirs de renvoi de faisceaux et poteaux de protection aux bras de muting. Dans le domaine de la technique de raccordement, vous trouverez des câbles, des connecteurs et des adaptateurs appropriés. Jetez-y un coup d’œil dès maintenant !
Sécurisation économique de grandes surfaces
Les barrières immatérielles de sécurité pour la protection du corps sont surtout utilisées dans les applications nécessitant la sécurisation d’une surface étendue. Elles permettent des portées pouvant atteindre 55 m. Par ailleurs, une seule barrière immatérielle suffit pour sécuriser plusieurs côtés si elle est associée à des miroirs. Lorsqu’elles sont associées au système de commande de sécurité adapté, elles offrent une protection optimale pour vos collaborateurs et votre installation.
Sécurisation des zones dangereuses ouvertes et des points d’intervention
Sécurisation sans barrière des accès aux cellules robotisées avec la barrière immatérielle PSENopt II
- Surveillance de l’entrée dans la zone dangereuse
- Arrêt du robot dès qu’une personne franchit la barrière immatérielle de sécurité
- Redémarrage du robot par acquittement du système de commande
Délimitation extérieure de la zone sur plusieurs côtés avec la barrière immatérielle PSENopt et deux poteaux avec miroirs intégrés
- Surveillance de jusqu’à trois côtés d’accès avec une seule paire de barrières immatérielles et deux poteaux avec miroirs
- Réduction des opérations de câblage, de l’encombrement et des coûts
- La déviation des faisceaux infrarouges via les miroirs étend le champ de protection
- Idéale également pour les grandes installations de production, telles que les fraiseuses à portique utilisées pour le travail des métaux ou du bois
Déterminez la distance de sécurité adaptée !
Vous avez besoin d’aide pour calculer la distance de sécurité appropriée entre la barrière immatérielle de sécurité et la zone dangereuse ? Avec le Safety Distance Calculator de Pilz, vous calculez en toute simplicité la distance nécessaire en vous basant sur la norme EN ISO 13855.
Démarrez dès maintenant le Safety Distance Calculator de Pilz !
Muting – plus grande productivité lors du chargement et de l’évacuation des matériaux
Votre processus implique régulièrement le chargement ou l’évacuation de matériaux en cours de production ? Avec le muting, c’est possible – sans aucune interruption de la production. Pilz vous propose différentes possibilités d’intégration. Les barrières immatérielles de sécurité de la gamme PSENopt avec fonction muting intégrée ou les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II pour lesquelles la fonction muting peut être intégrée au micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. L’exemple suivant montre une application de muting en L pour l’évacuation de matériaux en toute sécurité.
Sécurisation des convoyeurs dans des centres de tri de colis à l’aide des barrières immatérielles de sécurité PSENopt avec muting intégré.
- Le muting en croix, en T et en L est possible
- Kits préconfigurés pour le muting en T et L
- Le système de commande de sécurité surveille uniquement les sorties des barrières immatérielles de sécurité, mais pas la fonction muting
Sécurisation des convoyeurs dans les centres de tri de colis à l’aide de la barrière immatérielle de sécurité PSENopt II avec bras de muting et du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2.
- Le PNOZmulti avec bloc muting permet le muting en croix, en T et en L
- Kits préconfigurés pour le muting en croix, en T et en L
- Bras de muting robustes et faciles à intégrer
Nous vous proposons également un large choix de barrières immatérielles pour la protection des mains et des doigts :
Notre gamme de produits : Barrières immatérielles de sécurité monofaisceau et multifaisceaux
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexique: +52 55 5572 1300
Europe
- Danemark: +45 74436332
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Irlande: +353 21 4804983
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Espagne: +34 938497433
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Italie: +39 0362 1826711
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Pays-Bas: +31 347 320477
- Russie: +7 495 6654993
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- Turquie: +90 216 5775552
- Autriche: +43 1 7986263-444
Asie-Pacifique
- Chine: +86 400-088-3566
- Singapour: +65 6829 2920
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Taïwan: +886 2 25700068
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Thaïlande: +66 210 54613
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japon: +81 45 471 2281