Le muting est la suspension automatique temporaire d’une fonction de sécurité pendant le fonctionnement normal d’une machine. Il est essentiellement utilisé lors du transport de matériel dans une zone dangereuse ou lors de son évacuation. Indiquez de manière optique les états d’inhibition des dispositifs de protection et mettez ainsi en garde les personnes contre l’intrusion accidentelle ou volontaire dans les zones dangereuses. Utilisez les lampes de muting PITsign de Pilz !
Lampes de muting PITsign
Affichage de sécurité des états de muting
Plus qu’une simple lampe
- En tant que composant pour la surveillance de fonctions muting ou en tant que solution complète en lien avec d’autres produits Pilz
- Augmentation de la sécurité des hommes et des machines grâce à la signalisation de l’état d’inhibition lors du muting
- Production sans problème dans les zones de muting
- Solution complète associée à des unités de contrôle homologuées
- Commande en toute sécurité et sans erreur des lampes de muting
- Surveillance fiable de la fonction voyant lumineux
Les signaux apportent la sécurité
Pendant le mode muting, l’attention de l’utilisateur doit être attirée sur le danger résultant de l’inhibition de la fonction de sécurité. Les lampes de muting PITsign sont spécialement conçues à cet effet. Elles s’allument dès que le mode muting est activé.
Lampes de muting non auto-contrôlées PIT si1.1
- Lampe de muting non auto-contrôlée
- Adaptée à une utilisation avec des barrières immatérielles PSENopt, des appareils avec des sorties bipolaires, un bloc logique de sécurité PMUT X1P
Lampes de muting auto-contrôlées PITsi1.2
- Lampe de muting
- Pour les applications jusqu’à la catégorie 4 selon l’EN 954-1, jusqu’à SIL 3 selon l’EN/ISO 62061 et jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1
- 2 sorties statiques d’information pour l’avertissement et l’information en cas de lampe défectueuse
- Utilisation universelle grâce à la surveillance intégrée de la lampe selon la norme EPES 61496-1/-2
Lampe de muting à LED PIT si2.1
- Lampe de muting à LED non auto-contrôlée
- Adaptée, par exemple, à une utilisation avec des barrières immatérielles PSENopt, des automates programmables PSS, des appareils avec des sorties bipolaires ou des blocs logiques de sécurité PMUT X1P
- Durée de vie jusqu’à 50 000 heures
Colonne lumineuse PIT si3.1
- Colonne lumineuse non auto-contrôlée
- Signalisation de différents états de fonctionnement et d’installations (modules optiques rouge et vert)
- Signalisation des erreurs de process et des violations des espaces d’alerte (module optique jaune)
Signaux de sécurité
Utilisez les lampes de muting PITsign partout où une sécurisation de l’accès des machines et des pièces de machines est surveillée par des dispositifs de protection optoélectroniques.
Cela peut par exemple être le cas de :
- Cellules de machines ou cellules robotisées
- Installations de soudage au laser
- Installations de l’industrie automobile
Secteurs d’activités
Utilisez nos barrières immatérielles PSENopt et nos lampes de muting ! Vous obtenez la solution parfaite pour les stations de manutention et de chargement dans lesquelles un dispositif de protection est inhibé brièvement. Toutes les barrières immatérielles Advanced offrent des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Si du matériel traverse le sas, la barrière immatérielle est inhibée brièvement, la lampe de muting s’allume et empêche qu’une personne pénètre dans la zone dangereuse. Les accessoires s’étendent des miroirs de renvoi de faisceaux, des colonnes de protection pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations, des boîtiers de protection IP6k9k aux gabarits (tiges) de test.
Notre gamme de produits : Lampes de muting PITsign
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amérique
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexique: +52 55 5572 1300
Europe
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Danemark: +45 74436332
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Italie: +39 0362 1826711
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turquie: +90 216 577 55 52
- Irlande: +353 21 4804983
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Russie: +7 495 6654993
- Pays-Bas: +31 347 320477
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- Espagne: +34 938497433
Asie-Pacifique
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Thaïlande: +66 210 54613
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Japon: +81 45 471 2281
- Singapour: +65 6829 2920
- Taïwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Chine: +86 400-088-3566