Pour l’ « Identification and Access Management, (I.A.M.) », Pilz vous propose, avec le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode, des fonctions de sécurité et de cybersécurité dans un même système. Cet appareil permet la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sur des machines et installations. Ainsi, les utilisations inappropriées et la fraude sont évitées tout en protégeant les hommes et les machines. Afin de proposer une solution parfaitement adaptée aux exigences spécifiques, notre offre comprend différents composants matériels et logiciels pour votre solution de sécurité et de cybersécurité issue d’un même fournisseur.
Système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode
Fonctions sécurité et cybersécurité dans un même système
Autorisation des accès et des lieux d’intervention avec le PITreader
Avec le PITreader, il est possible de résoudre des problématiques concernant les autorisations des accès aux machines et aux installations. Les possibilités s’étendent de la simple validation à une matrice d’autorisations complexe et à des codages spécifiques à l’entreprise, en passant par une authentification utilisateur. De ce fait, le PITreader peut être utilisé de manière flexible en tant qu’appareil autonome ou en association avec un système de commande Pilz. Les clés à transpondeur à technologie RFID sont fournies dans des variantes libres d’affectation tout comme avec des autorisations pré-paramétrées. Des logiciels adaptés sont naturellement disponibles pour une programmation rapide et simple des PITreader keys et des paramètres du PITreader.
PITreader S
Par ailleurs, le PITreader S permet d’intégrer le standard OPC UA. D’une part, cela augmente la sécurité de la communication entre le serveur et le client. D’autre part, le PITreader S étend les possibilités de raccordement sur des systèmes d’autres fabricants qui utilisent également le protocole OPC UA, et assure ainsi encore plus de sécurité et de facilité d’utilisation pour les autorisations d’accès. Pour une protection optimale des protecteurs mobiles par une authentification, le PITreader S est également proposé dans la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox.
NOUVEAUTÉ : PITreader Keys – de nouvelles couleurs pour une utilisation plus simple
PITreader Keys – de nouvelles couleurs pour une utilisation plus simple
Les PITreader keys génériques existent désormais en six nouvelles couleurs. Les clés à transpondeur pour l’unité de lecture PITreader se distinguent ainsi au premier coup d’œil, ce qui facilite considérablement leur utilisation dans la pratique. Vous décidez vous-même des fonctions que vous souhaitez affecter aux différentes couleurs, car les clés RFID sont librement programmables. C’est donc vous qui déterminez les couleurs à affecter aux différents types de machines, à leurs fonctions, à leurs zones ou encore à leurs modes de fonctionnement.
PITreader card unit – plus de flexibilité grâce aux nouveaux transpondeurs RFID au format cartes et jetons autocollants
PITreader card unit – plus de flexibilité grâce aux nouveaux transpondeurs RFID au format cartes et jetons autocollants
Les PITreader (S) card unit vous offrent le même vaste domaine d’application que celui auquel vous êtes habitué avec les PITreader (S). La nouveauté réside toutefois dans le type de transpondeur. Avec le PITreader card et le PITreader sticker, on utilise des transpondeurs RFID au format carte ou jeton autocollant. Les cartes compatibles RFID, déjà présentes dans l’entreprise, ainsi que les fameuses PITreader keys peuvent également être utilisées pour l’authentification et vous offrent ainsi encore plus de flexibilité dans le choix des transpondeurs.
Une fonctionnalité astucieuse des PITreader cards est leur zone transparente qui permet de voir à tout moment l’affichage des états par LED sur le PITreader, même lorsque la carte est en place. Bien entendu, le PITreader card unit peut également être utilisé, en association avec les micro automates configurables PNOZmulti 2 ou le système d’automatismes PSS 4000, comme un PITmode flex ou un PITmode flex visu pour les autorisations d’accès et la sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité.
Trouvez la solution adaptée à vos exigences !
Autorisations d’accès
Sélection du mode de fonctionnement et autorisations d’accès en toute sécurité
Sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès avec le PITmode
PITmode fusion – le système modulaire de sélection du mode de fonctionnement
Le PITmode fusion est la version modulaire du système de sélection du mode de fonctionnement, employée lors de l’utilisation d’un système de commande de sécurité issu d’un fournisseur tiers. Le système est composé de l’unité de lecture PITreader et de l’unité de contrôle séparée (Safe Evaluation Unit – SEU) qui analyse le mode de fonctionnement sélectionné et commute en toute sécurité sur le plan fonctionnel entre cinq modes de fonctionnement au maximum. La sélection du mode de fonctionnement peut s’effectuer via des boutons-poussoirs existants ou l’élément de commande PIT oe 4S. Bien entendu, les fonctionnalités du PITreader concernant les autorisations d’accès peuvent également être utilisées dans leur intégralité.
PITmode flex
Le PITmode flex est la solution pour tous ceux qui utilisent le micro automate configurable PNOZmulti 2 ou le système d’automatismes PSS 4000. Là encore, le PITreader est employé en tant qu’unité de lecture. Bien évidemment, il intègre toutes les fonctionnalités relatives aux autorisations d’accès. L’analyse en toute sécurité du mode de fonctionnement est effectuée par un bloc logiciel déjà intégré au PNOZmulti 2 et au PSS 4000. Ainsi, aucune unité de contrôle séparée n’est nécessaire. La sélection du mode de fonctionnement peut être effectuée via l’élément de commande PIT oe 4S ou n’importe quel bouton-poussoir.
PITmode flex visu
Bien que le PITmode flex visu propose fondamentalement les mêmes fonctions que le PITmode flex, il se distingue néanmoins par la manière dont le mode de fonctionnement est sélectionné. Au lieu de se faire à l’aide d’un bouton-poussoir, cette sélection s’effectue par commande tactile sur un écran PMIvisu avec le PASvisu.
PITmode – l’appareil compact tout-en-un
Dans le cas de l’appareil compact tout-en-un PITmode, les boutons-poussoirs sont intégrés dans un même appareil pour la sélection du mode de fonctionnement ainsi que pour la Safe Evaluation Unit. L’affichage du mode de fonctionnement et des autorisations est indiqué grâce à des LED. Le codage individuel des clés empêche la fraude. Le sélecteur de mode de fonctionnement existe également avec des pictogrammes pour les machines-outils, ce qui est optimal en cas d’utilisation internationale.
Avantages du système de sélection du mode de fonctionnement & du système d’autorisations d’accès PITmode
- Commutation fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement grâce à l’autosurveillance jusqu’à PL d
- Gestion des autorisations d’accès
- Infraudabilité élevée grâce à un codage spécifique à votre entreprise
- Webserver intégré pour la configuration du PITreader et des clés à transpondeur
- Lecture / écriture et sauvegarde des données sur la clé
- Apprentissage des clés à transpondeur sur le PITreader par codage
- Verrouiller / autoriser des plages de données sur une clé
- Gestion d’autorisations d’accès préinstallée et basée sur des groupes
- Gestion intégrée des utilisateurs
- Anneau avec LED multicolores destiné à l’information des utilisateurs
Logiciel pour le PITreader
PITreader Webserver
Le Webserver intégré permet de programmer facilement les clés à transpondeur PITreader key avec les données utilisateur et les autorisations ainsi que tous les autres paramètres importants du PITreader directement sur l’appareil. Cela permet ainsi d’effectuer rapidement la mise en service du PITreader, la configuration des interfaces et, le cas échéant, la liaison avec le serveur OPC UA.
PIT Transponder Manager (PTM)
Gérez rapidement et facilement les clés à transpondeur PITreader key, les paramètres utilisateur, les listes de blocage et vos données utilisateur grâce à l’interface graphique du PIT Transponder Manager. En quelques étapes, il vous est possible d’écrire des autorisations d’utilisateur individuelles sur une clé PITreader key à l’aide de modèles préconfigurés. Pour ce faire, vous pouvez créer les utilisateurs un par un ou les intégrer via la fonction d’importation. Profitez de la possibilité de lire les informations directement dans la base de données intégrée.
User Authentication Service (UAS)
Le système d’authentification des utilisateurs (UAS) permet de relier des systèmes de gestion tels que le PIT Transponder Manager avec les systèmes d’accès physiques PITreader. Le service d’organisation gère toutes les autorisations et les analyse par le biais d’une base de données centrale d’autorisations pour tous les « utilisateurs de clés à transpondeur ». Cette base de données est alimentée par l’importation du « PIT Transponder Manager » et ne nécessite donc qu’une configuration minimale. L’UAS diffuse des fonctions globales, telles qu’une liste de blocage, à tous les PITreader mis en réseau. L’état actuel et les informations de diagnostic complètes sont mis à la disposition de l’administrateur de l’UAS en toute clarté. Bien entendu, la communication entre les PITreader et l’UAS s’effectue en toute sécurité via HTTPS.
Tous les détails en un coup d’œil : le flyer sur l’I.A.M.
Pour plus d’informations :
Notre gamme de produits
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europe
- Turquie: +90 216 577 55 52
- Pays-Bas: +31 347 320477
- Danemark: +45 74436332
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Espagne: +34 938497433
- Russie: +7 495 6654993
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irlande: +353 21 4804983
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Italie: +39 0362 1826711
- Portugal: +351 229 407 594
Asie-Pacifique
- Singapour: +65 6829 2920
- Thaïlande: +66 210 54613
- Japon: +81 45 471 2281
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Taïwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Chine: +86 400-088-3566