Organes de commande manuels PITjog

Maîtrise de tous les dangers avec les organes de commande

Organes de commande manuels PITjog

Les appareils de commande manuels sont utilisés lorsque des travaux doivent être réalisés dans les zones dangereuses des machines et des installations. Utilisez les organes de commande manuels, par exemple pour commander les fonctions de la machine à la main avec le protecteur mobile ouvert.

Les avantages des organes de commande en un coup d’œil

  • Travail en toute sécurité en zone dangereuse sur des machines et installations
  • Visualisation simple des processus en cas de protecteur mobile ouvert
  • Boîtier ergonomique pour une utilisation conviviale
Les avantages des organes de commande en un coup d’œil

Les caractéristiques des organes de commande

Les caractéristiques des organes de commande
  • Boîtier en matière plastique avec trois boutons-poussoirs
  • Deux boutons-poussoirs pour la fonction bimanuelle, un bouton-poussoir pour la fonction de réinitialisation
  • Indice de protection IP50
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Commande simple grâce au bouton-poussoir
  • Poids léger
  • Rayon d’action important grâce à un câble spiralé
  • Protégés de manière sûre dans leur support

Les dangers sous contrôle

Utilisez les organes de commande afin de protéger les personnes contre des situations potentiellement dangereuses ! En particulier lorsque l’effet des dispositifs de protection doit être partiellement ou totalement annulé pour les modes de fonctionnement spéciaux d’une machine.

Les domaines d’utilisation des organes de commande sont typiquement les suivants :

  • réglage de machines
  • travaux de maintenance
  • visualisation des process
  • mode test
Les dangers sous contrôle

Complétez votre solution !

Complétez votre solution !

Complétez votre solution et permettez un travail sécurisé dans la zone dangereuse de votre machine ou installation ! Vous y parviendrez avec les organes de commande en association avec les unités de contrôle homologuées de Pilz :

  • Relais de commande bimanuelle P2HZ
  • Relais de sécurité PNOZ s6
  • Relais de sécurité PNOZ e2.1p
  • Bloc de commande bimanuelle du système de sécurité modulaire PNOZmulti
  • Systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000

Le PITjog est ainsi opérationnel dans chaque secteur d’activités !

Notre gamme de produits: Organes de commande manuels PITjog

Organes de commande manuels PITjog

Les organes de commande manuels PITjog sont adaptés à un actionnement avec les deux mains.

Accessoires pour PITjog

Renseignez-vous sur les accessoires adaptés à l’organe de commande PITjog.
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europe

  • Russie: +7 495 6654993
  • Italie: +39 0362 1826711
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Danemark: +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Espagne: +34 938497433
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie-Pacifique

  • Singapour: +65 6829 2920
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaïlande: +66 210 54613
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire