Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Commande simple de votre système pour protecteurs mobiles

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, commandez vos capteurs et systèmes pour protecteurs mobiles de manière simple et flexible. Avec l’intégration du PITreader, un nouveau facteur de sécurité vient s’ajouter – l’authentification de l’utilisateur. Elle permet de contrôler les autorisations des utilisateurs via une clé à transpondeur RFID avant qu’ils n’accèdent aux portes. En fonction de la qualification et de la tâche des collaborateurs, il est ainsi possible de garantir que seules les personnes habilitées accèdent à l’installation.

Les commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de votre machine peuvent être contrôlées dès que l’authentification a été effectuée. Ainsi, votre machine est protégée de manière optimale contre les erreurs de commande et la fraude. Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande peut être montée simplement et rapidement sur les profilés usuels.

Associé aux systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock, le PITgatebox constitue une solution pour protecteurs mobiles modulaire, unique et adaptée à vos besoins spécifiques, et ce avec authentification intégrée si nécessaire.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox avec PITreader card unit – unité de commande avec système d’autorisations d’accès

À l’aide de cartes RFID individuelles, les collaborateurs peuvent s’authentifier via le PITgatebox avec PITreader card unit intégré. Ainsi, vous êtes assuré que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent initier des commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de la machine.

Les autorisations d’accès sont gérées par le biais des cartes à transpondeur PITreader card qui peuvent être assignées individuellement. Par ailleurs, les cartes compatibles RFID déjà détenues par l’entreprise ainsi que les fameuses PITreader keys peuvent également être utilisées. Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande peut être montée simplement et rapidement sur les profilés usuels, comme toutes les variantes PITgatebox.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox avec PITreader card unit – unité de commande avec système d’autorisations d’accès

Les avantages de l’unité de commande PITgatebox en un coup d’œil

  • Fonction de commande simple alliée à une qualité et un design supérieurs
  • PITreader avec clé RFID pour l’activation du PITgatebox
  • Boîtier métallique IP65 de qualité supérieure en zinc moulé sous pression offrant une grande résistance aux chocs, aux vibrations et aux collisions
  • Boîtier compact pour une installation peu encombrante sur les profilés en aluminium usuels
  • Montage flexible grâce à l’équerre de montage rotative intégrée
  • Installation simple et rapide sans câblage grâce à un raccordement M12 à 12 broches

Utilisation et application de la boîte à boutons-poussoirs

  • Utilisation de la boîte à boutons-poussoirs pour la commande de machines (telles que des presses) et d’installations
  • Utilisation de diverses manières avec les systèmes pour protecteurs mobiles tels que le PSENmlock et le PSENslock, par exemple sur les portes battantes et coulissantes
  • Exécution de commandes sur les machines et les installations, notamment pour l’activation, l’arrêt et l’acquittement

Notre gamme de produits :

Unité de boutons-poussoirs PITgatebox

Avec l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox, commandez vos capteurs et systèmes pour protecteurs mobiles de manière simple et flexible.

Accessoires pour la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Vous trouverez ici nos accessoires et nos pièces de rechange pour la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox avec PITreader

Unité de commande avec système d’autorisations d’accès pour la commande des capteurs et systèmes pour protecteurs mobiles.
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europe

  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Danemark: +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Russie: +7 495 6654993
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Espagne: +34 938497433

Asie-Pacifique

  • Japon: +81 45 471 2281
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaïlande: +66 210 54613
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire