Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop

Sécurité dans les situations dangereuses avec arrêt d’urgence

Sécurité dans les situations dangereuses avec arrêt d’urgence

Conformément à la directive Machines, les machines et installations doivent être équipées d’un circuit d’arrêt d’urgence permettant de prévenir ou d’empêcher les dangers en cas d’urgence. Utilisez les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop afin de couper votre installation en cas de situations dangereuses. Les PITestop sont utilisés dans le monde entier et satisfont à toutes les normes et prescriptions internationales importantes, par exemple EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60947-5-5 et EN ISO 13850.

Grâce aux différentes variantes, vous obtenez l’arrêt d’urgence adapté à chaque environnement d’installation : des boutons-poussoirs avec éclairage aux modèles avec clé ou col de protection jusqu’à l’indice de protection IP67. Les différents boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence sont disponibles en version en façade ou version montage avec boîtier.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

La sécurité dans chaque situation – vos avantages en un coup d’œil

  • Boutons-poussoirs Pilz conformes aux normes relatives à l’arrêt d’urgence
  • Différentes variantes de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence offrent une sécurité maximale dans chaque situation
  • Avec éclairage, avec clé, adapté aux environnements respectant l’hygiène (IP 69K)
  • Montage simple et flexible grâce à la version en façade et montage avec boîtier
  • Suppression des inscriptions supplémentaires en termes d’utilisation grâce au symbole d’arrêt d’urgence
  • Fonction de surveillance intégrée grâce à la technique de raccordement rapide (technologie push in)

Caractéristiques du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence

Caractéristiques du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Déverrouillage par rotation à droite / à gauche
  • Position clairement visible grâce à l’affichage de l’actionnement avec anneau de couleur
  • Disponible avec et sans logo Pilz et symbole d’arrêt d’urgence


PITestop active

  • Avec éclairage si activé
  • Le boîtier de montage avec raccordement M12 est disponible en option

Solution complète PITestop

Utilisez les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop avec l’ensemble des systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz. Commutez les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence en série pour réduire largement les opérations de câblage ! En extension maximale, vous pouvez réaliser des montages en série de jusqu’à 50 boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence.

Solution complète PITestop

Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence pour tous les secteurs d’activités

Notre gamme de produits: Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop

Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, ensembles PITestop

Des ensembles prémontés dans différents modèles, pour le montage en façade et avec boîtier, vous facilitent le choix.

Blocs de contacts PITestop/stop

Utilisez des blocs de contacts individuels pour modifier ou compléter votre bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.

Boutons-poussoirs PITestop/stop

Sélectionnez l’arrêt d’urgence modulaire adapté, dans une vaste gamme : par exemple les boutons-poussoirs avec éclairage, les modèles avec clé ou avec col de protection, indice de protection IP 67.

PITestop/stop

Vous trouverez ici les accessoires adaptés au PITestop/stop.
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Danemark: +45 74436332
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Russie: +7 495 6654993
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Espagne: +34 938497433

Asie-Pacifique

  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Chine: +86 400-088-3566
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire