Les poignées d’assentiment à trois niveaux PITenable sont utilisées en tant qu’organes de commande manuels pour le travail dans une zone dangereuse constituée de machines ou d’installations. Et ce lorsque l’action du dispositif de protection doit être supprimée.
Poignées d’assentiment PITenable
Installation sécurisée et maintenance avec une seule main
Vos avantages en un coup d’œil
- Travail en toute sécurité en zone dangereuse sur des machines et installations
- Visualisation simple des processus en cas de protecteur mobile ouvert
- Protection de l’opérateur en cas de réaction violente suite à une frayeur ou panique
- Boîtier ergonomique pour une utilisation conviviale
Caractéristiques en un coup d’œil
- Poignée d’assentiment à 3 niveaux : arrêt-marche-arrêt
- Modèles avec connecteurs coudés M12 à 5 broches ou avec extrémités des câbles ouvertes
- Maintenance réduite
- Fixation simple par aimant permanent
- Point de pression plus léger et plus stable
- Difficilement fraudable
La sécurité avec trois positions : PITenable – poignée d’assentiment à 3 positions : arrêt-marche-arrêt
- Niveau 1 : la poignée n’a pas encore été actionnée. La machine tourne tandis que les fonctions de sécurité sont actives.
- Niveau 2 : la fonction d’assentiment est activée et la poignée se situe en position centrale. La machine tourne pendant que la fonction de protection des protecteurs mobiles est supprimée.
- Niveau 3 : la fonction de protection est utilisée en cas de relâchement ou d’enfoncement soudain de la poignée. La machine parvient immédiatement à l’arrêt de rotation. Cette fonction protège l’opérateur si ce dernier réagit violemment dans une situation de panique.
Sécurité avec la solution complète homologuée
Pour l’analyse du PITenable, Pilz vous propose les unités de contrôle de sécurité PNOZmulti et les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000. PITenable est ainsi prêt à l’emploi partout où vos employés doivent être particulièrement protégés lors du travail dans les zones dangereuses.
Notre gamme de produits: Poignées d’assentiment PITenable
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italie: +39 0362 1826711
- Russie: +7 495 6654993
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Turquie: +90 216 5775552
- Pays-Bas: +31 347 320477
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
Asie-Pacifique
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Thaïlande: +66 210 54613
- Chine: +86 400-088-3566
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334