Les passerelles Pilz s’occupent en toute fiabilité de la conversion de votre protocole. Les composants de systèmes vous sont fournis pour la communication entre les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000 et entre les systèmes de commande d’autres marques. Par conséquent, les passerelles vous permettent une intégration simple du système de commande PSS 4000 de Pilz dans des architectures CANopen ou EtherCAT existantes.
Composants de systèmes – bus de terrain
Des passerelles, des convertisseurs de protocoles fiables
Avantages des passerelles
- Peuvent être intégrés dans les architectures CANopen ou EtherCAT existantes
- Faibles coûts d’ingénierie du fait du mapping déjà fixé
- Diagnostic sur les états des LEDs, diagnostics détaillés à partir du serveur internet
Caractéristiques des passerelles
- Passerelle de Modbus/TCP esclave sur EtherCAT esclave – avec interface de bus de terrain EtherCAT
- Passerelle de Modbus/TCP esclave sur CANopen esclave – avec interface de bus de terrain CANopen
- Compatibles avec les systèmes de commande suivants : PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 avec interface ETH-2, systèmes de commande Motion Control PMCprimo
- Compatibles avec les appareils de diagnostic PMI
Notre gamme de produits: Composants de systèmes – bus de terrain
Top
Siège social
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Assistance technique
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amérique
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- Mexique: +52 55 5572 1300
Europe
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Danemark: +45 74436332
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Irlande: +353 21 4804983
- Italie: +39 0362 1826711
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Portugal: +351 229 407 594
- Espagne: +34 938497433
- Pays-Bas: +31 347 320477
- Turquie: +90 216 577 55 52
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Russie: +7 495 6654993
Asie-Pacifique
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Chine: +86 400-088-3566
- Singapour: +65 6829 2920
- Japon: +81 45 471 2281
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Taïwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Thaïlande: +66 210 54613