Variateurs de puissance PMCprotego D

PMCprotego D – encore mieux avec le Safe Motion

Variateurs de puissance PMCprotego D

Utilisez le variateur de puissance moderne PMCprotego D lorsqu’une flexibilité et une sécurité maximales sont exigées ! Le variateur de puissance prend en charge tous les bus de terrain, retours de positions et types de moteurs pertinents. Le PMCprotego D peut être intégré en toute simplicité dans des environnements d’installations existantes. Cela garantit une ouverture vis-à-vis des systèmes courants sur le marché.

La fonction « coupure de sécurité du couple – Safe torque off (STO) » est déjà incluse dans l’équipement de base (on board). Une multitude d’autres fonctions de sécurité, telles que la limitation de sécurité de la vitesse, le maintien de l’arrêt de sécurité ou l’arrêt de sécurité, sont à réaliser en toute sécurité avec la carte de sécurité PMCprotego S. Les fonctions de sécurité sont indépendantes du type de moteur et de codeur utilisés. Grâce à la solution Safe Motion, vous pouvez atteindre pour chaque retour de position le niveau de performance PL e.

Avec le PMCprotego, la flexibilité est prioritaire : le variateur de puissance peut également être utilisé en tant que système de commande Motion Control basé sur un variateur de sécurité. Lorsque vous insérez tout simplement la carte en option PMCprimo C dans le deuxième emplacement du PMCprotego D, vous obtenez le système compact Motion Control tout-en-un.

 

Complétez votre solution : avec les servomoteurs PMCtendo SZ

Avec les servomoteurs PMCtendo SZ, vous disposez des servomoteurs adéquats pour les variateurs de puissance PMCprotego D. Ces moteurs convainquent par des dimensions de boîtier compactes, de faibles couples résiduels et une dynamique élevée.

Ils sont ainsi particulièrement bien adaptés aux axes embarqués et à une utilisation dans des conditions de montage étroit, et permettent une qualité de process élevée.

Pour en savoir plus

Servomoteurs PMCtendo SZ

Les avantages incontestables du leadeur en termes de techniques de régulation

  • Fonctions de sécurité intégrées dans l’entraînement jusqu’à PL e avec chaque retour de position, quel que soit le type de codeur
  • compatibles avec de nombreux bus de terrain, retours de position et types de moteur
  • Système modulaire avec deux emplacements pour une utilisation de la carte de sécurité et de la carte d’extension d’entrées / sorties ou de la carte Motion Control
  • faibles coûts d’investissement car intégration possible dans l’environnement d’automatisation existant
  • commande du frein de sécurité avec un axe vertical, combinée avec la carte de sécurité PMCprotego S
  • Réduction des coûts grâce à l’utilisation de variantes avec une faible tension d’alimentation (1x 110 V AC jusqu’à 3x 230 V AC, taille 01-24)

Variateurs de puissance flexibles – les caractéristiques du PMCprotego D

Variateurs de puissance flexibles
  • 3 dimensions avec courant nominal 01-12 A, 24 A, 24-72 A pour différents domaines d’applications
  • Coupure de sécurité du couple (STO) déjà comprise dans l’équipement de base, autres fonctions de sécurité associées à la carte de sécurité
  • Emplacement pour cartes d’extension (bus de terrain, carte de sécurité, carte Motion Control, etc.)
  • Variateurs de puissance pour les moteurs avec retour de position comme les résolveurs ou les codeurs sinus-cosinus (hiperface, EnDat), BiSS, codeurs incrémentaux ou sans codeurs
  • Exploitation sans codeur pour les moteurs synchrones et asynchrones jusqu’à 60 000 tr/min
  • Emplacement pour cartes SD, pour une mise en service et une maintenance rapides
  • Communication : EtherCAT, CANopen, SafetyNET p (en préparation) ou avec les cartes en option PROFINET, PROFIBUS
  • Sigle de contrôle pour une utilisation universelle

Réguler chaque application en toute simplicité avec le PMCprotego D

  • Utilisations multiples puisque plus de 50 retours de position et différentes technologies de moteurs sont pris en charge
  • Les défis complexes sont relevés en toute simplicité grâce à des solutions techniques de régulation intégrées (fonctionnement extrêmement silencieux, par exemple pour le domaine médical et régime moteur plus élevé)
  • Les normes européennes sont satisfaites (telles que les normes pour les économies d’énergie et les techniques de sécurité)
  • Commande et utilisation extrêmement simples pour une mise en œuvre et une mise en service rapides

 

Diagnostic intégré

Le variateur de puissance fournit l’ensemble des informations et des messages au système de commande maître : 

  • Données du moteur
  • Données du variateur
  • États des différentes interfaces
  • Messages d’erreurs
  • Messages d’alertes
  • Enchaînements de mouvements

Utilisez les aides graphiques pour la représentation graphique des données.

Surveillez à tout moment l’état de votre installation avec le PMCprotego D. Ainsi, vous résolvez rapidement les erreurs éventuelles. Gagnez du temps lors de la mise en service et au cours de la production !

 

Diagnostic intégré

Secteurs d’activités pour les variateurs de puissance

Notre gamme de produits : Variateurs de puissance PMCprotego D

PMCprotego D

Les variateurs de puissance de sécurité PMCprotego D disposent déjà de la fonction « coupure de sécurité du couple » dans leur équipement de base. Pour les fonctions de mouvement de sécurité, les fonctions d’arrêt de sécurité et les fonctions de freinage de sécurité, on utilise la carte de sécurité PMCprotego S dans les variateurs.

Accessoires pour PMCprotego D

Faites votre choix parmi la vaste gamme d’accessoires adaptés : n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de variantes personnalisées.
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europe

  • Espagne: +34 938497433
  • Danemark: +45 74436332
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Russie: +7 495 6654993
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Turquie: +90 216 577 55 52

Asie-Pacifique

  • Chine: +86 400-088-3566
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Singapour: +65 6839 2920
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire