Vous disposez pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 d’un choix de modules d’entrées / sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard et numériques. Vous pouvez configurer le système en fonction de vos exigences en mélangeant en toute flexibilité les fonctions de sécurité et standard. Avec le PSSuniversal 2, les modifications ultérieures du système sont possibles et elles sont très simples. La configuration s’effectue dans notre logiciel PASconfig.
PSSuniversal 2 – modules d’entrées / sorties pour votre système d’entrées / sorties déportées
Association libre pour votre application
Nouveauté : Domaine d’application étendu pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 !
De nouveaux modules électroniques avec des entrées et sorties analogiques pour les signaux de tension et de courant sont disponibles pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 ! Un module électronique supplémentaire avec six entrées digitales pour des signaux de 120 Volts AC permet une utilisation dans d’autres tensions du secteur, telles que par exemple celles du marché américain.
Tous les modules électroniques s’adaptent aussi bien à la tête de station avec PROFINET / PROFIsafe qu’EtherNet/IP / CIP Safety. Vous pouvez par conséquent employer les modules indépendamment du réseau de commande et du protocole déjà utilisés. La communication entre les têtes de station et les modules électroniques s’effectue à partir du support de modules. Vous pouvez ainsi remplacer ou reconfigurer des modules électroniques pendant le fonctionnement, sans qu’il soit nécessaire de couper l’ensemble de la structure. Cela réduit le temps d’arrêt de la machine. C’est idéal pour les automatismes de votre installation !
Modules d’entrées / sorties, la solution flexible – vos avantages
- Possibilité d’une adaptation précise aux besoins grâce à la modularité du système
- Possibilité de remplacer tout simplement les modules pour des modifications ultérieures du système
- Sécurité fonctionnelle comme fonction de base
Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties
- Diagnostic très précis, localisation et suppression rapides des erreurs
- Dimensions réduites grâce à une compacité maximale avec max. 16 canaux sur 12,5 mm
- Architecture mélangée librement et constituée de fonctions de sécurité et standard
- Jusqu’à 64 modules pouvant être montés dans n’importe quel ordre
- Le fond de panier utilisé comme embase pour les modules garantit un remplacement simple en cas de modifications du système
Aussi personnalisés que votre application
Notre gamme de produits : Modules d’entrées / sorties pour votre système d’entrées / sorties déportées
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexique: +52 55 5572 1300
Europe
- Danemark: +45 74436332
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Irlande: +353 21 4804983
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Espagne: +34 938497433
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Italie: +39 0362 1826711
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Pays-Bas: +31 347 320477
- Russie: +7 495 6654993
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- Turquie: +90 216 5775552
- Autriche: +43 1 7986263-444
Asie-Pacifique
- Chine: +86 400-088-3566
- Singapour: +65 6829 2920
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Taïwan: +886 2 25700068
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Thaïlande: +66 210 54613
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japon: +81 45 471 2281