Systèmes de formation et d’apprentissage

Pilz Education Systems (PES)

Trois personnes debout devant un Pilz Education Systems (PES)

Les Pilz Education Systems PES sont des systèmes de formation et d’apprentissage modulaires comprenant des composants industriels modernes. Ils disposent de diverses fonctions de sécurité et standard réparties de façon claire sur les pupitres de commande. Les systèmes d’apprentissage peuvent être utilisés, entre autres, pour l’enseignement pratique dans les établissements d’enseignement professionnel et les universités dans le domaine de l’électrotechnique.

Avec ces systèmes d’apprentissage, les futurs électrotechniciens peuvent apprendre à programmer des automates programmables ou à réaliser des fonctions de sécurité et des fonctions standard générales.

Découvrez notre gamme de produits !

Systèmes d’apprentissage pour le transfert de connaissances dans le domaine de l’automatisation en toute sécurité

Les systèmes d’apprentissage sont une aide précieuse pour le transfert de connaissances à destination des stagiaires, des apprentis et des étudiants et permettent une approche pratique optimale dans le cadre de l’enseignement. Par ailleurs, ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans le cadre de la formation des adultes en entreprise.

Les systèmes de formation et d’apprentissage fournissent les informations suivantes :

  • Mise en œuvre et application de la directive Machines 2006/42/CE ou du règlement machines 2023/1230
  • Exigences relatives aux fonctions de sécurité des machines et installations selon la norme EN ISO 13849-1
  • Principes fondamentaux des techniques d’automatismes
Vue détaillée : systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Possibilités de mise en œuvre dans les écoles et les universités

  • Modules de simulation pour l’enseignement pratique dans de nombreux domaines de la conception de machines et d’installations
  • Mise en service et configuration des fonctions de sécurité et standard des machines directement à partir du système
  • Utilisation en laboratoire et dans les salles de cours
  • Extension modulaire et remplacement simplifié des différents blocs
  • Exercices, documentations techniques et informations d’ordre général disponibles en anglais et en allemand

Pour assurer la simulation complète d’une machine, un module issu de chacun des domaines Capteurs, Logique et Actionneurs de la gamme de produits ci-dessous est requis. Il existe une grande variété de modules d’extension pour chaque élément de commande.

Les informations relatives aux modules d’extension devant être utilisés avec chaque élément de commande sont disponibles sur l’élément de commande concerné.

Image représentant une machine

Possibilités de combinaisons pour un apprentissage rapide et efficace

Tous les pupitres de commande des PES peuvent être combinés les uns avec les autres, il est ainsi possible de décider librement quels panneaux de capteurs sont reliés à quels panneaux Logique et Actionneurs.

Ces pupitres de commande permettent de créer un modèle d’installation complet, qui comprend à la fois des fonctions standard et des fonctions de sécurité.

Photo : pupitres de commande des Pilz Education Systems

Notre gamme de produits : Sélectionnez un Pilz Education System adapté à vos besoins !

Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Académie Pilz

Téléphone: 0711 3409-318
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europe

  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Espagne: +34 938497433
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Russie: +7 495 6654993
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Danemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asie-Pacifique

  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Singapour: +65 6839 2920
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chine: +86 400-088-3566
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:0711 3409-318
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire