Barrière immatérielle de sécurité

La sécurisation idéale des accès et des lieux d’intervention

Photo du groupe des barrières immatérielles de sécurité

Avec nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II, vous protégez vos employés et vos biens de production – en toute sécurité, efficacement et de manière économique. Un champ de protection invisible à faisceaux infrarouges protège les zones dangereuses et offre une sécurisation optimale des accès et des lieux d’intervention. Idéal pour les processus de fabrication nécessitant une intervention active.

Profitez d’une vaste sélection de barrières immatérielles de sécurité, de solutions complètes associées aux systèmes de commande de sécurité de Pilz, ainsi que de notre solide savoir-faire acquis depuis de nombreuses années dans le domaine des automatismes de sécurité.

Présentation des produits

Des barrières immatérielles de sécurité pour une intervention en toute sécurité dans le processus de fabrication

Les barrières immatérielles de sécurité, telles que les PSENopt / PSENopt II permettent, en cas de flux régulier de matériel ou d’accès direct à la zone dangereuse, une intervention flexible et en toute sécurité dans le processus de fabrication.

Installées au niveau des accès et des points d’intervention , elles surveillent la zone dangereuse. Si le faisceau lumineux est interrompu, un ordre d’arrêt en toute sécuritéest émis. Des LED permettent de détecter rapidement les causes d’arrêt des machines, réduisant ainsi les temps d’arrêt.

Des fonctions telles que le muting, le blanking et la mise en cascade offrent de nombreuses possibilités d’utilisation, par exemple sur les postes de travail manuel, les accès aux convoyeurs ou lors de la manipulation de matériel à côté de robots.

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts, des mains et du corps

Les gammes complètes PSENopt et PSENopt II comprennent les barrières immatérielles de sécurité conçues pour la protection du corps jusqu’à celles prévues pour la protection des doigts. Que ce soit pour les applications avec un espace restreint ou des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade : Pilz vous propose les barrières immatérielles de sécurité qui conviennent à vos exigences.

  • Fonctions variées telles que la surveillance de la boucle de retour, la réinitialisation, l’acquittement et le diagnostic
  • Sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes
  • Applications étendues avec muting, blanking, mise en cascade
  • Possibilités de montage simples et rapides à l’aide de kits adaptés

Avantages des barrières immatérielles de sécurité

Barrière immatérielle dans une pièce brumeuse
  • Accès en toute sécurité sans barrière
  • Productivité augmentée grâce à des temps d’arrêt réduits
  • Installation simple et rapide
  • Configuration au cas par cas des champs de protection
  • Diagnostic convivial grâce à des LED
Photo des barrières immatérielles

Productivité et sécurité élevées

  • Barrières immatérielles de type 2, 3 et 4 homoguées selon l’EN CEI 61496-1/-2
  • Protection des doigts, des mains et du corps jusqu’à PL e
  • Peu encombrantes grâce à des temps de réponse courts et à une conception compacte
  • Hauteurs pouvant aller de 150 à 1 800 mm
  • Solution complète et économique avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité

Safety Distance Calculator de Pilz

Déterminez la distance de sécurité adaptée directement dans l’outil en ligne !

La distance de sécurité est déterminante pour le fonctionnement en toute sécurité d’une installation. Le Safety Distance Calculator de Pilz vous permet de calculer la distance nécessaire de manière simple et rapide, et vous communique votre résultat ainsi que les produits adaptés en ligne pour sécuriser votre machine.

Calculer maintenant

Notre gamme de produits : barrières immatérielles de sécurité et capteurs de proximité photoélectriques

Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps

Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps

Sécurisez efficacement les grands accès avec les barrières immatérielles de sécurité monofaisceau ou multifaisceaux PSENopt (II). Grâce à leurs grandes portées, leur utilisation comme délimitation de zones extérieures est idéale.

Protection du corps
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Les faisceaux très fins permettent de placer les capteurs de sécurité au plus près de la zone dangereuse. Les PSENopt (II) sont donc parfaitement adaptées à une utilisation sur des installations de production exiguës.

Protection des mains
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Les applications présentant des zones d’intervention ouvertes ou nécessitant un travail direct dans la zone dangereuse peuvent être sécurisées sans barrière avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt (II). Des temps de réponse rapides et une résolution précise permettent de se tenir à une distance minimale de la zone dangereuse.

Protection des doigts
Capteurs de proximité photoélectriques

Capteurs de proximité photoélectriques pour la détection des objets

Les capteurs de proximité photoélectriques assurent une détection des objets en toute fiabilité. Ils peuvent par exemple être utilisés dans l’industrie du packaging, pour la surveillance en toute sécurité du dispositif d’alimentation en cartons.

Capteurs de proximité photoélectriques
Accessoires pour PSENopt et PSENopt II

Accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité

Les nombreux accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II vous permettent une parfaite intégration des capteurs de proximité photoélectriques à votre installation. Des poteaux de protection à la technique de raccordement adaptée, en passant par les miroirs de renvoi de faisceaux et les sets de muting, vous disposez d’un vaste choix d’options intéressantes.

Accessoires pour PSENopt et PSENopt II

Plus d’informations

Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europe

  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Espagne: +34 938497433
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Danemark: +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Irlande: +353 21 4804983

Asie-Pacifique

  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaïlande: +66 210 54613
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire