Interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech

PSENmech – et le protecteur mobile reste fermé !

Interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech

En tant que grand frère de l’interrupteur de sécurité PSENmech, l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech offre une solution économique pour une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles. Le protecteur mobile est interverrouillé en toute sécurité jusqu’à ce que le mouvement dangereux de la machine s’arrête. Un redémarrage accidentel du mouvement dangereux est empêché tant que le protecteur mobile est ouvert.

Extension du PSENmech avec le verrou de sécurité PSENbolt

Combinez l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech avec le verrou de sécurité PSENbolt et profitez d’une solution complète comprenant un verrou mécanique, une poignée de porte et un système d’interverrouillage de sécurité.

Le verrou de sécurité est disponible dans plusieurs variantes. Vous pouvez choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. Ces dernières permettent de verrouiller le verrou dans une position précise et empêchent ainsi le redémarrage non souhaité de la machine, par exemple pendant la maintenance.

Verrous de sécurité PSENbolt

Solution économique de base pour la surveillance de protecteurs mobiles avec interverrouillage en toute sécurité – vos avantages

  • Adapté aux portes d’accès grâce aux options de déblocage à des fins d’évacuation et de déverrouillage d’urgence
  • Flexibilité et rapidité d’installation grâce aux différents actionneurs et au raccordement M12
  • Longue durée de vie du produit grâce à la partie supérieure et à l’actionneur métallique en 3D
  • Boîtier insensible à l’encrassement, résistant à la poussière et étanche à l’eau
  • Adapté à la liaison à des modules décentralisés, tels que PDP67, grâce aux variantes de produit M12 à 5 broches
  • Solution complète de sécurité, par exemple avec les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2

Caractéristiques de l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech

Sens d’activation de l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech
  • Surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-1
  • Adapté aux applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 (pour les exigences les plus élevées, il faut utiliser 2 appareils)
  • Force d’interverrouillage : 1 500 N
  • Sens d’activation : 5 (y compris à partir du haut)

Possibilités d’applications de l’interverrouillage de sécurité mécanique

L’interverrouillage de sécurité PSENmech est adapté à la protection des personnes et des process et peut être utilisé dans un large éventail de secteurs d’activités et d’applications, tels que le secteur du packaging, l’industrie automobile ou encore les machines-outils.

L’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech convient parfaitement à votre application, en particulier si vous recherchez une solution économique de base pour la surveillance de protecteurs mobiles. Il peut être complété par un système de déblocage à des fins d’évacuation ou un déverrouillage d’urgence.

Surveillance de protecteurs mobiles avec l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech

Notre gamme de produits : Interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech

PSENmech avec interverrouillage

L’interrupteur de sécurité PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5) offre une robustesse élevée grâce à sa tête métallique et peut également être combiné avec un système de déblocage à des fins d’évacuation ou un déverrouillage d’urgence.

Accessoires pour PSENmech

Les accessoires pour les systèmes d’interverrouillage mécaniques de sécurité PSENmech comprennent différents actionneurs, un système de déblocage à des fins d’évacuation et un déverrouillage d’urgence.
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1)

PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1)

La première génération du système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1) garantit l’interverrouillage en toute sécurité des protecteurs mobiles jusqu’à l’arrêt du mouvement de la machine.

PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1)
Top
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amérique

  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europe

  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Espagne: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Danemark: +45 74436332
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Turquie: +90 216 577 55 52
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Russie: +7 495 6654993
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000

Asie-Pacifique

  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Taïwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapour: +65 6829 2920
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire