Capteurs de proximité photoélectriques

Qu’est-ce qu’un capteur de proximité photoélectrique ?

Représentation en 3D des capteurs de proximité photoélectriques

Un capteur de proximité photoélectrique, également connu sous le nom de capteur optique, est un appareil sophistiqué utilisé pour détecter des objets sans contact. L’utilisation de faisceaux lumineux réfléchis par le matériau permet de détecter un objet. Il est ainsi possible de détecter avec fiabilité et précision différents matériaux et surfaces. Les capteurs optiques ne remplissent aucune fonction de sécurité. 

Quelle est la différence par rapport à une simple barrière immatérielle ?

Une barrière immatérielle détecte les objets qui interrompent les faisceaux lumineux. En revanche, un capteur de proximité photoélectrique utilise la lumière réfléchie pour détecter la présence d’un objet.

À quoi sert un capteur de proximité photoélectrique ?

Il sert à surveiller les processus, à optimiser le déroulement des opérations et à garantir la sécurité sur le poste de travail. Un capteur de proximité photoélectrique est utilisé dans de nombreuses applications, essentiellement dans le domaine des automatismes industriels. Les machines et les installations peuvent être commandées efficacement dans la mesure où le capteur de proximité photoélectrique fournit des informations précises sur la position et l’état des objets.

Quels types de capteur de proximité photoélectrique existe-t-il ?

Capteurs de proximité photoélectriques à réflexion : Ces capteurs de proximité photoélectriques utilisent un objet réfléchissant pour renvoyer la lumière vers la source lumineuse. Si le faisceau lumineux est bloqué par un objet, le capteur de proximité photoélectrique détecte l’absence de lumière réfléchie et émet un signal.

Capteurs de proximité photoélectriques à faisceau traversant : Ces capteurs de proximité photoélectriques utilisent une technologie de faisceau traversant, qui permet à la lumière de passer à travers l’objet à détecter. Le capteur détecte la diminution du flux lumineux ou l’absence de lumière et émet un signal en conséquence.

Capteurs de proximité photoélectriques à fibres optiques : Ces capteurs de proximité photoélectriques utilisent des fibres optiques flexibles composées de fibres de verre ou de plastique. Ils permettent la détection dans des endroits difficiles d’accès et sont disponibles en différents modèles, tels que les capteurs de proximité photoélectriques à réflexion ou les barrières immatérielles unidirectionnelles.

Comment les capteurs de proximité photoélectriques s’intègrent-ils dans les capteurs optiques ?

Les capteurs de proximité photoélectriques, répertoriés dans les capteurs optiques, font partie des systèmes optoélectroniques et comptent parmi les capteurs de position. Grâce à leur principe de fonctionnement fiable, les capteurs de proximité photoélectriques constituent des composants indispensables dans le domaine des capteurs industriels.

Comment fonctionne un capteur de proximité photoélectrique ?

Un capteur de proximité photoélectrique fonctionne sur la base de capteurs optiques et utilise des faisceaux lumineux pour détecter des objets. Le capteur émet de la lumière et détecte soit la lumière réfléchie, soit la lumière interrompue, selon le mode de fonctionnement spécifique du capteur de proximité photoélectrique. La comparaison du signal lumineux reçu avec une valeur de référence permet au capteur de déterminer la présence, la position ou d’autres caractéristiques de l’objet détecté.

Quelles sont les fonctions d’un capteur de proximité photoélectrique ?

Les capteurs de proximité photoélectriques offrent une multitude de fonctions qui peuvent varier d’un modèle à l’autre. Les fonctions les plus courantes sont la détection de la présence ou de l’absence d’objets, la détection de la position, la mesure des distances ou des différences de luminosité, la détection des couleurs et l’identification des objets transparents ou opaques. Certains capteurs de proximité photoélectriques peuvent également communiquer via certaines interfaces et permettent une intégration dans des systèmes de commande plus imposants.

Les capteurs de proximité photoélectriques Pilz avec masquage de l’arrière-plan

Quels sont les cas d’application d’un capteur de proximité photoélectrique ?

Illustration d’une machine complète d’emballage et de conditionnement

Les capteurs de proximité photoélectriques sont utilisés dans une multitude de secteurs d’activités et d’applications. Parmi les cas d’application, on trouve la détection et le comptage de pièces, le positionnement de pièces à usiner, la détection des erreurs, la classification des objets, le contrôle du débit ainsi que la surveillance des convoyeurs et des dispositifs d’alimentation en cartons.

Dans quels domaines les capteurs de proximité photoélectriques sont-ils utilisés ?

Les capteurs de proximité photoélectriques sont utilisés dans différents domaines qui requièrent une détection précise des objets et un contrôle fiable. Il s’agit notamment de l’industrie de fabrication et de production, l’industrie du packaging, le secteur de l’entreposage et de la logistique, l’industrie de la construction de machines, l’industrie pharmaceutique et les techniques médicales, l’industrie agroalimentaire et des boissons ainsi que l’automatisation des bâtiments. Grâce à leur polyvalence et à leurs performances élevées, les capteurs de proximité photoélectriques constituent des composants indispensables dans le domaine des de nombreux processus automatisés.

Nos solutions pour l’automatisation du packaging

Dans le domaine du packaging, Pilz propose des solutions pour l’automatisation de l’emballage secondaire. Ces solutions comprennent entre autres des produits tels que les capteurs de proximité photoélectriques à réflexion, le système de commande de sécurité PNOZmulti 2 ou les relais de sécurité modulaires myPNOZ.

La combinaison de capteurs optiques et d’un système de commande de sécurité permet aux entreprises de l’industrie du packaging de disposer d’une solution automatisée pour surveiller en toute sécurité le chargement des cartons. La solution est certifiée par le TÜV SÜD pour PL d  selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL 2 conformément à la CEI 62061.

Exemple d’application emballage secondaire avec PNOZmulti et capteur

Pour plus d’informations

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: tech@pilz.ca

Cet article a-t-il été utile ?