PES – pupitre de commande logique PNOZsigma

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : Réalisation de circuits de sécurité

Pupitre de commande logique PNOZsigma

Le PES – pupitre de commande logique PNOZsigma est l’un des nombreux modules qui composent le Pilz Education Systems PES. Ces systèmes de formation modulaires sont constitués de composants industriels modernes destinés à l’enseignement pratique.

Les PES simulent le fonctionnement d’une machine ou d’une installation et sont utilisés à des fins de formation. Ils sont composés de différentes fonctions de sécurité et standard ordonnées de manière claire sur un pupitre de commande.

Aide optimale pour le transfert de connaissances dans le domaine des automatismes de sécurité

Vous trouverez ici toutes les informations concernant nos systèmes de formation, leurs fonctions et les variantes pouvant être commandées.

Pilz Education Systems PES

Systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Apprendre à réaliser des circuits de sécurité à l’aide du pupitre de commande logique PNOZsigma

Pupitre de commande logique PNOZsigma

Le pupitre de commande logique permet d’apprendre activement à réaliser des circuits de sécurité simples avec une configuration fixe. Les exigences de la norme EN ISO 13849 sont abordées dans le cadre de l’exemple pratique. L’autre composante d’apprentissage de ce module est le fonctionnement d’un relais de sécurité avec des modes et durées de fonctionnement réglables, ainsi que le diagnostic rapide.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre de commande logique PNOZsigma

  • Réalisation de circuits de sécurité simples avec une configuration fixe conformément à la norme EN ISO 13849

Notre gamme de produits : PES – pupitre de commande logique PNOZsigma

Pupitre de commande logique PNOZsigma

Module de système de formation comprenant le bloc logique de sécurité PNOZsigma pour apprendre à réaliser des circuits de sécurité.
Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: tech@pilz.ca