text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

F11 ECHELLE NEUTRE

Numéro de l'article: 326903
GTIN: 4046548017649
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative, 0 - 10 / 10KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.

Unité

Votre prix

€56.79

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative, 0 - 10 / 10KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.

 
Condensation autorisée ? non autorisé  
Poids net 20  g
Poids brut 20  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371691  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017649  
Volume 0.344  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1