text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

FB/F11/10KO NEUTR.

製品コード: 326903
GTIN: 4046548017649
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
結露耐性 許可されていない  
実量 20  g
総重量 20  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017649  
ボリューム 0.344  dm3
Harmonized System Code 85334010  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1