text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

FB/F11/10KO NEUTRALE SCALA 1****

Numero dell'articolo: 326903
GTIN: 4046548017649
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala relativa, 0 - 10 / 10KOHM, impostazione tempo mediante selettorerotativo, grado di protezione IP66.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Condensazione ammessa non consentito  
Peso netto 20  g
Peso lordo 20  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371691  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017649  
Volume 0.344  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1