text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

FB/F11/10KO NEUTR.

Produktnummer: 326903
GTIN: 4046548017649
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 10 KOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Nettovægt 20  g
Bruttovægt 20  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017649  
Volumen 0.344  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1