Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"326903","name":"FB/F11/10KO NEUTR.","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Imagem similar
FB/F11/10KO NEUTR.
Número do produto: 326903
GTIN: 4046548017649
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm,
escala relativa, 0 a 10 / 10KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo,
grau de proteção IP66.
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
| Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 20 g |
| Peso bruto | 20 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371691 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017649 |
| Volume | 0.344 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |