Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"326903","name":"FB/F11/10KO NEUTR.","price":"49.38","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
FB/F11/10KO NEUTR.
Numer produktu: 326903
GTIN: 4046548017649
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocą pokrętła,
rodzaj ochrony IP66.
Sztuka
Cena
€49.38
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 20 g |
| Ciężar brutto | 20 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017649 |
| Tom | 0.344 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |