text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op67-69K-090/1

Tuotenumero: 630935
GTIN: 4046548068771
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 90 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP -luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja ved...  Lisää

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 90 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP -luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja veden tunkeutumisen.

Hyväksyntä -  
 
Suojaustapa kotelo IP69K  
IP67  
Kotelon materiaali PMMA  
Mitta korkeus 1128.5  
Nettopaino 2000  
Bruttopaino 2450  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273791  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068771  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1