text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op67-69K-090/1

Ürün numarası: 630935
GTIN: 4046548068771
"PSEN op.../1" serisinin 90 cm uzunluğunda emniyet ışığı korumasını sızdırmaz hale getirmek ve korumak için PMMAakrilik tüp. IP koruma sınıfı IP65'ten IP67, IP68 ve IP69K'ya yükseltilmiştir.Kapaklardaki Gore-Tex membran, kir ve su girmesini ve dahili yoğuşmayı önler. Işık korumasının bağlantı kablosu M16 PG kablo vidası bağlantısından geçer, kir ve...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

"PSEN op.../1" serisinin 90 cm uzunluğunda emniyet ışığı korumasını sızdırmaz hale getirmek ve korumak için PMMAakrilik tüp. IP koruma sınıfı IP65'ten IP67, IP68 ve IP69K'ya yükseltilmiştir.Kapaklardaki Gore-Tex membran, kir ve su girmesini ve dahili yoğuşmayı önler. Işık korumasının bağlantı kablosu M16 PG kablo vidası bağlantısından geçer, kir ve su girmesini önler.

Approval -  
 
Koruma tip, muhafaza IP69K  
IP67  
Gövde malzemesi PMMA  
Yükseklik boyutu 1128.5  
Net agirlik 2000  
Brüt ağırlık 2450  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068771  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1