text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op67-69K-090/1

Artikelnummer: 630935
GTIN: 4046548068771
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 90 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch...  Mehr

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 90 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.

Zulassung -  
 
Schutzart Gehäuse IP69K  
IP67  
Gehäusematerial PMMA  
Abmessung h 1128.5  
Nettogewicht 2000  
Bruttogewicht 2450  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068771  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1